ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
BQ76907 中的低频振荡器 (LFO) 会在 NORMAL 和 SLEEP 模式下持续运行,并根据设置在 DEEPSLEEP 模式下关断(需要时除外)。在 NORMAL 模式下,LFO 以大约 262.144kHz 的频率运行,而在 SLEEP 模式下降至大约 32.768kHz。LFO 在制造过程中进行了调整,以在整个温度范围内满足指定的精度。