ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| MCASP0_ACLKR | IO | MCASP 接收位时钟 | A21 | A21 |
| MCASP0_ACLKX | IO | MCASP 发送位时钟 | A19 | A19 |
| MCASP0_AFSR | IO | MCASP 接收帧同步 | B21 | B21 |
| MCASP0_AFSX | IO | MCASP 发送帧同步 | A20 | A20 |
| MCASP0_AXR0 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | B20 | B20 |
| MCASP0_AXR1 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | B18 | B18 |
| MCASP0_AXR2 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | B19 | B19 |
| MCASP0_AXR3 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | C19 | C19 |