ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
该寄存器提供呼吸电路控制;有关详细信息,请参阅呼吸 部分。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESP_DEMOD_EN1 | RESP_MOD_EN1 | 1 | RESP_PH[2:0] | RESP_CTRL[1:0] | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESP_DEMOD_EN1 | R/W | 0h | 启用呼吸解调电路(仅限 ADS129xR;对于 ADS129x,始终写入 0)
该位启用和禁用通道 1 上的解调电路。 0 = RESP 解调电路关闭 1 = RESP 解调电路开启 |
| 6 | RESP_MOD_EN1 | R/W | 0h | RESP_MOD_EN1:启用呼吸调制电路(仅限 ADS129xR;对于 ADS129x,始终写入 0)
该位启用和禁用通道 1 上的调制电路。 0 = RESP 调制电路关闭 1 = RESP 调制电路开启 |
| 5 | 保留 | R/W | 0h | 保留
始终写入 1h |
| 4:2 | RESP_PH[2:0] | R/W | 0h | 呼吸相位(1)
000 = 22.5° 001 = 45° 010 = 67.5° 011 = 90° 100 = 112.5° 101 = 135° 110 = 157.5° 111 = 不适用 |
| 1:0 | RESP_CTRL[1:0] | R/W | 0h | 呼吸控制
这些位设置呼吸电路的模式。 00 = 无呼吸 01= 外部呼吸 10 = 具有内部信号的内部呼吸 11 = 具有用户生成的信号的内部呼吸 |