ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
患者电极阻抗随时间的推移而衰减;因此,必须连续监控这些电极连接,以验证是否存在合适的连接。ADS129x 导联脱落检测功能块为从各种导联脱落检测策略中进行选择提供了极大的灵活性。尽管该功能称为导联脱落检测,但它实际上是电极脱落 检测。
基本原理是注入激励信号并测量响应以确定电极是否脱落。如Figure 39 中的导联脱落检测功能方框图所示,该电路提供两种不同的患者电极状态确定方法。这些方法具有不同的激励信号频率成分。可以使用 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN 寄存器在每个通道的基础上选择性地完成导联脱落。可以在检测电路启用时禁用内部激励电路。
Figure 39. 导联脱落检测