ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
在具有八个通道的 12 导联 ECG 的典型实施中,增强的导联以数字方式计算。在某些 应用中,可能需要所有导联都是以模拟(而非数字)形式导出。ADS1298 和 ADS1298R 提供了通过将相应的平均值路由到通道 5、6 和 7 来生成增强导联的选项。用于生成 WCT 信号的相同三个放大器也用于生成戈德伯格中心端子 (GCT) 信号。Figure 38 显示了在模拟域中生成增强导联的示例。在该实施中,使用了 8 个以上的通道来生成标准的 12 个导联。ADS1294、ADS1294R、ADS1296 和 ADS1296R 不提供该功能。
Figure 38. 模拟域增强导联