ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
通用 I/O 寄存器控制三个 GPIO 引脚的操作。当 RESP_CTRL[1:0] 处于模式 01 和 11 时,GPIO2、GPIO3 和 GPIO4 引脚不可用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIOD[4:1] | GPIOC[4:1] | ||||||
| R/W-0h | R/W-Fh | ||||||
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | GPIOD[4:1] | R/W | 0h | GPIO 数据
这些位用于从 GPIO 端口读取数据以及向其中写入数据。 在读取寄存器时,返回的数据对应于 GPIO 外部引脚的状态,无论它们是编程为输入还是输出都是如此。作为输出时,对 GPIOD 进行写入可设置输出值。作为输入时,对 GPIOD 进行写入无效。GPIO 在某些呼吸模式下不可用。 |
| 3:0 | GPIOC[4:1] | R/W | Fh | GPIO 控制(相应的 GPIOD)
这些位决定相应的 GPIOD 引脚是输入还是输出。 0 = 输出 1 = 输入 |