ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESP_FREQ[2:0] | 0 | SINGLE_SHOT | WCT_TO_RLD | PD_LOFF_COMP | 0 | ||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | RESP_FREQ[2:0] | R/W | 0h | 呼吸调制频率
当 RESP_CTRL[1:0] = 10 或 RESP_CTRL[1:0] = 10 时,这些位控制呼吸控制频率(1)。 000 = 64kHz 调制时钟 001 = 32kHz 调制时钟 010 = GPIO3 和 GPIO04 上的 16kHz 方波。GPIO4 上的输出与 GPIO3 的相位相差 180 度。 011 = GPIO3 和 GPIO04 上的 8kHz 方波。GPIO4 上的输出与 GPIO3 的相位相差 180 度。 100 = GPIO3 和 GPIO04 上的 4kHz 方波。GPIO4 上的输出与 GPIO3 的相位相差 180 度。 101 = GPIO3 和 GPIO04 上的 2kHz 方波。GPIO4 上的输出与 GPIO3 的相位相差 180 度。 110 = GPIO3 和 GPIO04 上的 1kHz 方波。GPIO4 上的输出与 GPIO3 的相位相差 180 度。 111 = GPIO3 和 GPIO04 上的 500Hz 方波。GPIO4 上的输出与 GPIO3 的相位相差 180 度。 模式 000 和 001 是内部和外部呼吸模式下的调制频率。在内部呼吸模式下,控制信号出现在 RESP_MODP 和 RESP_MODN 端子上。所有其他位设置如上所述在 GPIO4 和 GPIO3 上生成方波。 |
| 4 | 保留 | R/W | 0h | 保留
始终写入 0h |
| 3 | SINGLE_SHOT | R/W | 0h | 单冲转换
该位设置转换模式。 0 = 连续转换模式 1 = 单冲模式 |
| 2 | WCT_TO_RLD | R/W | 0h | 将 WCT 连接到 RLD
该位将 WCT 连接到 RLD。 0 = WCT 到 RLD 的连接关闭 1 = WCT 到 RLD 的连接开启 |
| 1 | PD_LOFF_COMP | R/W | 0h | 导联脱落比较器断电
该位使导联脱落比较器断电。 0 = 禁用导联脱落比较器 1 = 启用导联脱落比较器 |
| 0 | 保留 | R/W | 0h | 保留
始终写入 0h |