ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
配置寄存器 2 可配置测试信号生成。有关更多详细信息,请参阅输入多路复用器 部分。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | WCT_CHOP | INT_TEST | 0 | TEST_AMP | TEST_FREQ[1:0] | |
| R/W-1h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | 保留 | R/W | 1h | 保留
始终写入 0h |
| 5 | WCT_CHOP | R/W | 0h | WCT 斩波方案
该位决定 WCT 放大器的斩波频率是可变还是固定的。 0 = 斩波频率可变,请参阅Table 7 1 = 斩波频率恒定保持在 fMOD/16 |
| 4 | INT_TEST | R/W | 0h | 测试源
该位决定测试信号源。 0 = 从外部驱动测试信号 1 = 在内部生成测试信号 |
| 3 | 保留 | R/W | 0h | 保留
始终写入 0h |
| 2 | TEST_AMP | R/W | 0h | 测试信号振幅
这些位决定校准信号振幅。 0 = 1 × –(VREFP – VREFN)/2400V 1 = 2 × –(VREFP – VREFN)/2400V |
| 1:0 | TEST_FREQ[1:0] | R/W | 0h | 测试信号频率
这些位决定校准信号频率。 00 = 以 fCLK/221 的频率发送脉冲信号 01 = 以 fCLK/220 的频率发送脉冲信号 10 = 未使用 11 = 直流 |