ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
Figure 49 显示了内部呼吸电路的方框图。可以选择性地使用内部调制和解调电路。
调制块由 RESP_MOD_EN 位控制,解调块由 RESP_DEMOD_EN 位控制。调制信号是幅度为 VREFP – AVSS 的方波。使用该选项,可在器件的 RESP_MODP 和 RESP_MODN 引脚上获得调制电路的输出。利用该可用性,可以向方波调制信号中添加自定义滤波。利用该选项,可以将 GPIO2、GPIO3 和 GPIO4 用于其他目的。调制频率为 64kHz 或 32kHz,可通过 CONFIG4 寄存器中的 RESP_FREQ[2:0] 位进行设置。内部解调信号的相位可通过 RESP 寄存器中的 RESP_PH[2:0] 位进行设置。
启用该呼吸选项后,无法使用 ADS129xR 通道 1 来采集 ECG 信号。如果 RA 和 LA 导联用于测量呼吸和 ECG 信号,则用导线将两个导联连接到通道 1 进行呼吸信号测量,连接到通道 2 进行 ECG 信号测量。
Figure 49. 内部呼吸方框图