ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
在某些 应用中,RLD 可通过求 RA、LA 和 LL 的平均值得出。该电平与 WCT 电压相同。WCT 放大器的驱动强度有限;因此,仅使用 WCT 直接驱动非常高的阻抗。ADS129x 提供在内部缓冲 WCT 信号的选项(通过设置 CONFIG4 寄存器中的 WCT_TO_RLD 位)。将器件外部的 RLD_OUT 和 RLD_INV 引脚短接。在 RLD_OUT 信号连接到 RLD 电极之前,使用外部放大器反转信号的相位,以实现负反馈。
Figure 44. 使用 WCT 作为右腿驱动 (RLD)