ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
由人工起搏器产生的电脉冲用于调节心脏的跳动,并且在其他生物电势信号量表上测量时具有非常小的持续时间(宽度)。根据 AAMI EC11 中列出的标准,医疗仪器必须能够捕获持续时间窄至 0.5ms 的起搏器脉冲。ADS129x 能够以 32kSPS 的速率捕获数据;理想情况下,该速率足以捕获最窄的脉冲。不过,ADS129x 上的数据速率设置是所有通道的全局设置。使用 ADS129x 以足够快的速度对输入通道进行数字化,以便进行稳定可靠的起搏器检测,这意味着所有通道必须尽快转换;可能不合需要的条件。
替代拓扑是使用 ADS129x 内部起搏信号缓冲器将任何特定通道输入的单端版本向外路由到快速采样 SAR ADC,以单独对检测通道信号进行数字化。然后在数字域中执行起搏器脉冲检测。有关该架构的基本方框图,请参阅Figure 103。示例 采用 了 OPA320 和 ADS7042 的组合。OPA320 用于驱动 ADS7042 的输入采样结构,但提供了必然的灵活性,可在起搏信号输出数字化之前添加另一个增益级和有源抗混叠滤波。
Figure 103. 软件起搏器检测拓扑的方框图