ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
导联脱落控制寄存器配置导联脱落检测操作。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| COMP_TH2[2:0] | VLEAD_OFF_EN | ILEAD_OFF[1:0] | FLEAD_OFF[1:0] | ||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | COMP_TH[2:0] | R/W | 0h |
导联脱落比较器阈值 比较器正极侧 000 = 95% 001 = 92.5% 010 = 90% 011 = 87.5% 100 = 85% 101 = 80% 110 = 75% 111 = 70% 比较器负极侧 000 = 5% 001 = 7.5% 010 = 10% 011 = 12.5% 100 = 15% 101 = 20% 110 = 25% 111 = 30% |
| 4 | VLEAD_OFF_EN | R/W | 0h | 导联脱落检测模式
该位决定导联脱落检测模式。 0 = 电流源模式导联脱落 1 = 上拉或下拉电阻器模式导联脱落 |
| 3:2 | ILEAD_OFF[1:0] | R/W | 0h | 导联脱落电流幅度
这些位决定当前导联脱落模式的电流幅度。 00 = 6nA 01 = 12nA 10 = 18nA 11 = 24nA |
| 1:0 | FLEAD_OFF[1:0] | R/W | 0h | 导联脱落频率
这些位决定每个通道的导联脱落检测的频率。 00 = 当 LOFF_SENSP 或 LOFF_SENSN 寄存器的任何位打开时,确保 FLEAD[1:0] 设置为 01 或 11 01 = 以 fDR/4 的频率执行交流导联脱落检测 10 = 不使用 11 = 直流导联脱落检测打开 |