ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
可通过将 CONFIG4 寄存器中的 SINGLE_SHOT 位设置为 1 来启用单冲模式。在单冲模式下,当 START 引脚被置于高电平或发送 START 操作码命令时,ADS129x 会执行单次转换。如Figure 62 所示,当转换完成时,DRDY 会变为低电平,进一步的转换停止。无论是否读取转换数据,DRDY 都保持低电平。要开始新的转换,请将 START 引脚置为低电平,然后再重新置为高电平并至少保持两个 tCLK,或再次发送 START 操作码。从连续转换模式切换到单冲模式时,要确保发送 START 脉冲信号,或发出 STOP 命令并后跟 START 命令。
Figure 62. 无数据检索时的 DRDY(单冲模式) 为需要非标准或非连续数据速率的 应用 提供了单冲转换模式。发出 START 命令或将 START 引脚切换为高电平可重置数字滤波器,从而有效地将数据速率降低为原来的四分之一。该模式使系统更容易受到混叠效应的影响,因此需要更复杂的模拟或数字滤波。主机处理器上的负载会增加,因为它必须切换 START 引脚或发送 START 命令以启动新的转换周期。