ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
RREG 操作码命令可读取寄存器数据。RREG 命令是两字节操作码,后跟寄存器数据输出。第一个字节包含命令操作码和寄存器地址。操作码的第二个字节指定要读取的寄存器数量 – 1。
第一个操作码字节:001r rrrr,其中 r rrrr 是起始寄存器地址。
第二个操作码字节:000n nnnn,其中 n nnnn 是要读取的寄存器数量 – 1。
运行的第 17 个 SCLK 上升沿输出第一个寄存器的 MSB,如Figure 72 所示。当器件处于连续读数据模式时,必须首先发出 SDATAC 命令,然后才能发出 RREG 命令。可以随时发出 RREG 命令。不过,由于该命令是多字节命令,因此 SCLK 速率受到限制,具体取决于发出 SCLK 的方式。有关更多详细信息,请参阅串行时钟 (SCLK) 部分。CS 必须在整个命令操作期间处于低电平。
Figure 72. RREG 命令示例:从寄存器 00h(ID 寄存器)开始读取两个寄存器