ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
在该方法中,导联脱落激励是使用直流信号完成的。从上拉或下拉电阻器或从拉电流或灌电流系统中选择一个直流激励信号,如Figure 40 所示。通过设置 LOFF 寄存器中的 VLEAD_OFF_EN 位进行选择。通道的一侧被拉至电源,另一侧被拉至接地。可通过设置 LOFF_FLIP 寄存器中的位来交换上拉电阻器和下拉电阻器,如Figure 41 所示。如果使用拉电流或灌电流,则使用 LOFF 寄存器中的 ILEAD_OFF[1:0] 位设置电流的幅度。与 10MΩ 上拉或下拉电阻器相比,拉电流或灌电流可提供更大的输入阻抗。
Figure 40. 直流导联脱落激励选项
Figure 41. LOFF_FLIP 用法 可通过查看器件的数字输出代码或通过片上比较器监视输入电压来实现响应检测。如果任一电极关闭,那么上拉或下拉电阻器会使通道饱和。查看输出代码以确定 P 侧或 N 侧是否关闭。要查明哪一侧关闭,请检查比较器输出。在转换期间,通过使用比较器和 4 位 DAC(其电平由 LOFF 寄存器中的 COMP_TH[2:0] 位设置)同时监视输入电压。比较器输出存储在 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 寄存器中。这两个寄存器作为输出数据流的一部分提供(请参阅数据输出引脚 (DOUT)部分)。如果未使用直流导联脱落,则可以通过设置 CONFIG4 寄存器中的 PD_LOFF_COMP 位使导联脱落比较器断电。
导联脱落部分中提供了打开直流导联的示例过程。