ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
如Table 8 所示,ADS129xR 提供三个呼吸阻抗测量选项:外部呼吸、使用片上调制信号的内部呼吸以及使用用户生成的调制信号的内部呼吸。ADS129x 仅提供外部呼吸阻抗测量。
| RESP.RESP_CTRL[1] | RESP.RESP_CTRL[0] | 说明 | 可用模式 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 禁用呼吸 | ADS129x、ADS129xR |
| 0 | 1 | 为外部呼吸电路生成调制和解调信号。GPIO2、GPIO3 和 GPIO4 上的 RESP_CLK 信号。 | ADS129x、ADS129xR |
| 1 | 0 | 使用内部生成的 RESP_MOD 信号进行呼吸测量。 | ADS129xR |
| 1 | 1 | 使用用户生成的调制和阻塞信号进行呼吸测量。 | ADS129xR(1) |
有关呼吸阻抗测量的更多信息,请参阅《使用阻抗充气造影术进行呼吸率测量》(SBAA181)。