ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
CH[1:8]SET 控制寄存器配置电源模式、PGA 增益和多路复用器设置通道。有关详细信息,请参阅输入多路复用器 部分。CH[2:8]SET 与 CH1SET 类似(对应于相应的通道)。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PDn | GAINn[2:0] | 0 | MUXn[2:0] | ||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PDn | R/W | 0h |
断电 该位决定相应通道的通道电源模式。 0 = 正常运行 1 = 通道断电 在关闭某个通道的电源时,TI 建议通过设置 CHnSET 寄存器的相应 MUXn[2:0] = 001,将该通道设置为输入短路。 |
| 6:4 | GAINn[2:0] | R/W | 0h | PGA 增益
这些位决定 PGA 增益设置。 000 = 6 001 = 1 010 = 2 011 = 3 100 = 4 101 = 8 110 = 12 |
| 3 | 保留 | R/W | 0h | 保留
始终写入 0h |
| 2:0 | MUXn[2:0] | R/W | 0h | 通道输入
这些位决定通道输入选择。 000 = 正常电极输入 001 = 输入短路(对于偏移或噪声测量) 010 = 与 RLD_MEAS 位结合使用,以进行 RLD 测量。有关更多详细信息,请参阅 ECG 专用功能 部分的右腿驱动 (RLD) 直流偏置电流 小节。 011 = MVDD,用于电源测量 100 = 温度传感器 101 = 测试信号 110 = RLD_DRP(正电极是驱动器) 111 = RLD_DRN(负电极是驱动器) |