ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V | 1.65V ≤ DVDD ≤ 2V | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| tDOHD | SCLK 下降沿至无效 DOUT:保持时间 | 10 | 10 | ns | ||
| tDOPD | SCLK 上升沿至 DOUT 有效:设置时间 | 17 | 32 | ns | ||
| tCSDOD | CS 低电平至 DOUT 驱动 | 10 | 20 | ns | ||
| tCSDOZ | CS 高电平至 DOUT Hi-Z | 10 | 20 | ns | ||