指点设备

使用 TI 的 2.4GHz RF SOC 和升压转换器的无线键盘和无线鼠标的方框图 (SBD)

设计注意事项

无线鼠标正成为笔记本电脑和台式计算机用户所不可或缺的配件。

在进行无线鼠标设计时,必须维持高性能系统,同时须将功耗保持在最佳级别以便延长电池寿命。当今火爆的鼠标潮流(例如 Nano 软件狗)推动了对小型集成电路解决方案的需求。

采用 CC2510Fx/CC2511Fx 的 TI 解决方案是真正专为低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 片上系统 (SoC)。CC2510Fx/CC2511Fx 将最先进 CC2500 射频收发器的出色性能与行业标准增强型 8051 MCU、高达 32kB 的系统内置可编程闪存、4kB RAM 和许多其它强大功能完美结合。小型 6 x 6mm 封装使它成为无线鼠标应用的理想选择。

CC2510Fx/CC2511Fx 最适合用于要求超低功耗的系统。这是通过多种电流消耗极低的高级低功耗工作模式来实现的。8051 微处理器内核(内置)也是高性能的低功耗块。

CC2511Fx 添加了一个全速 USB 控制器 - 可以使用 USB 接口轻松快捷地连接到 PC,具有高数据速率 (12Mbps) 的 USB 接口能够避免 RS-232 或低速 USB 接口的瓶颈问题。

TI 针对内核射频 SOC 周围的电源块的解决方案 - 即位于发送端的 LDO(用于降低 USB 5V 电源的电压)和位于接收端的升压转换器,它们具有超低功耗和小尺寸,旨在优化系统的整体性能、功耗和尺寸。

View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2012年 9月 5日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面