OPA188 0.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA188 (正在供货) 0.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器

 

描述

OPA188 运算放大器采用 TI 的专有自动归零技术,以提供低失调电压(最大为 25µV)并随时间推移和温度变化而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型放大器提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。

单通道版本采用微型 SOT-23-5、MSOP-8 和 SO-8 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

特性

  • 低失调电压:25µV(最大值)
  • 零漂移:0.03µV/°C
  • 低噪声:8.8 nV/√Hz
    • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25µVPP
  • 出色的 DC 精度:
    • 电源抑制比 (PSRR);142dB
    • 共模抑制比 (CMRR):146dB
    • 开环路增益:136dB
  • 增益带宽:2MHz
  • 静态电流:510µA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 轨至轨输出
  • 输入包括负电源轨
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 微型尺寸封装

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture
OPA188 立即下单 1     4     36     2     0.8     In to V-
Out    
0.025     0.03     0.425     8.8     114     Catalog     -40 to 125     SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
1400     18     EMI Hardened
Zero Drift    
CMOS    
OPA180 立即下单 1     4     36     2     0.8     In to V-
Out    
0.075     0.1     0.45     10     114     Catalog     -40 to 105     SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
1000     18     EMI Hardened
Zero Drift    
CMOS    
OPA187 立即下单 1     4.5     36     0.55     0.2     In to V-
Out    
0.01     0.005     0.1     20     114     Catalog     -40 to 125     SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
350     30     EMI Hardened
Zero Drift    
CMOS    
OPA189 立即下单 1     4.5     36     14     20     In to V-
Out    
0.003     0.005     1.3     5.2     168     Catalog     -40 to 125     SOIC | 8
VSSOP | 8    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
300     65     EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Drift    
CMOS