TIPD191

具有直流抑制功能的仪表放大器参考设计

TIPD191

设计文件

概述

此设计为交流耦合的仪表放大器。更具体地讲,该电路放大交流差动输入信号,拒绝直流差动和共模信号。输入为直流耦合,因此可以通过仪表放大器参考电压的变动来抵消输出偏移,实现有效的交流耦合。

特性
  • 交流耦合 INA
  • 保持优异的 CMRR
  • 拒绝直流和缓慢偏移
  • 可调的最低截止频率
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDCAD7.ZIP (704 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF10.PDF (327 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF11.PDF (205 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA128130dB CMRR、700µA、低功耗、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA188低噪声、轨到轨输出、36V、零温漂、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Instrumentation Amplifier With DC Rejection Design Guide 2015年 5月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频