由于使用了业界领先水平 BiCom-3x(SiGe 互补双极)工艺制造,OPA2835 是一款单通道和双通道超低功耗、轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈运算放大器。 这些放大器每个通道的电流消耗仅为 250μA,并具有 56MHz 的单位增益带宽,从而为轨至轨放大器设定了一个业界领先水平的功耗-性能比。
对于功耗十分关键的电池供电型便携式应用而言,OPA2835 的低功耗及高频性能为设计人员提供了采用其他器件所无法获得的性能与功耗比。 与可将电流减小至小于 1.5μA 的节能模式组合在一起,这些器件为电池供电型应用中的高频放大器提供了一款极具吸引力的解决方案。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Rating |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Architecture |
| Additional Features |
| IIB (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| OPA2835-DIE |
|---|
| 2 |
| 2.5 |
| 5.5 |
| 56 |
| 160 |
| In to V- Out |
| 0.5 |
| 0.25 |
| Catalog |
| 40 |
| 2.25 |
| 10 |
| Voltage FB |
| Shutdown |
| 400000 |
| 113 |
| 无样片 |