CIRCUIT060002
通过 NTC 热敏电阻电路检测温度
CIRCUIT060002
概述
此温度感应电路使用与负温度系数 (NTC) 热敏电阻串联的电阻器构成分压器,从而产生随温度变化呈线性的输出电压。此电路将同相配置中的运算放大器与反相参考配合使用来对信号进行偏置和增益,从而帮助充分利用 ADC 分辨率并提高测量精度。
特性
- 温度感应范围:25°C 至 50°C
- 输出范围:0.05V 至 3.25V
- 采用一半电源电压作为基准的 3.3V 单电源
通用运算放大器
MSP430 微控制器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 10
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) | 2023年 12月 18日 | ||||
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. B) | 2022年 10月 5日 | ||||
电路设计 | 通过单端 ADC 监测 NTC 热敏电阻电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |
电路设计 | 利用 NTC 电路感应温度 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
电路设计 | 带有 MSP430™ 智能模拟组合的温度检测 NTC 电路 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 5月 26日 | |
应用手册 | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
应用手册 | 如何使用 MSP430™ MCU 中的智能模拟组合 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 4月 29日 | ||
应用简报 | How to monitor board temperature | 2019年 1月 28日 | ||||
应用手册 | Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements | 2018年 12月 13日 | ||||
用户指南 | Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide | 2016年 7月 8日 |