全波整流器电路 CIRCUIT060008 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

This absolute value circuit can turn alternating current (AC) signals to single polarity signals. This circuit functions with limited distortion for ±10-V input signals at frequencies up to 50kHz and for signals as small as ±25mV at frequencies up to 1kHz.

特性
  • 30V Split supply with ground reference 
  • Input: +/-25mV to +/-10V 
  • Output: 25mV to 10V

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1016 2014年 1月 8日
PDF 1036 2013年 7月 17日
相关产品

软件 (1)


开发工具 (2)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 
模拟工程师计算器  ANALOG-ENGINEER-CALC  计算工具 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
OPA197  36V 轨到轨输入输出、低偏移电压精密运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV172  36V 单电源 10MHz 轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章