OPA2277 精度运算放大器替代了行业标准 OP-177。 它提供改进的噪声、更宽的输出电压摆幅、并且在将静态电流减少一半的同时将速度增加了一倍。 特性包括超低偏移电压和漂移、低偏置电流、高共模抑制比、和高电源抑制比。
OPA2277 运算放大器由具有出色性能的 ±2V 至 ±18V 电源供电运行。 与其它只指定一个电源电压的运算放大器不同,OPA2277 被指定满足现实应用的需要;可在 ±5V 至 ±15V 电源范围上的实现一个单一限制应用。 在放大器摆动至其额定限值的时候,可保持高性能。
OPA2277 运算放大器易于使用并且没有其它某些运算放大器中会出现的相位反向以及负载问题。 此器件在单位增益中保持稳定并且在宽范围的负载条件下提供出色的动态性能。 双通道版本特有完全独立的电路,即使当过驱或者过载时,也可实现最低串扰和零交感。
| 版本 | 器件型号 | 定义 |
|---|---|---|
| 增强型产品 | OPA2277-EP | 支持国防、航天和医疗应用 |