用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动输出模块
TIDA-00310
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计展示的灵活模拟 IO 解决方案适用于需要与电网中使用电压(5V 至 10V DC)或电流 (4-20mA) 等模拟 IO 的其他器件进行通信的智能电网器件,比如保护继电器和 RTU。此解决方案支持两种类型的 IO 以及电源数字继电器驱动器。此模块包含用于与处理器通信的 SPI 和 I2C 通信接口。

特性
  • 经过处理的模拟 I/O 包括:
    • 电流输入:0-20mA/0-24mA/4-20mA DC
    • 电压输入:0-5V DC/0-10V DC
  • 出色的传入信号精度:小于 ±0.2 %
  • 高采样率:高达 500kSPS
  • 采用 SPI 接口,简化了与 MCU 的连接
  • 正在处理的模拟输出包括:
    • 灵活的解决方案 – 可配置
    • 电流/电压输出
  • DAC 菊链最大程度地减少了与 MCU 的连接
  • 正在处理的数字输出包括:
    • 与 ULN 系列相比,功效提高了 4 倍

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS8684  带 5V 单电源并支持双极输入的 16b、8ch、500Ksps ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC8760  用于 4-20mA 电流回路应用的单通道、16 位、可编程电流/电压输出 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA188  0.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCA6408A  低压 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPL7407L  40V、7 通道、高功率灌电流驱动器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS8684 下载
DAC8760 下载 -
下载 下载
OPA188 下载 下载
下载 下载
下载
TCA6408A 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPL7407L 下载
下载
TPS7A16 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7316 2014年 10月 7日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1566 2014年 12月 19日
ZIP 1530 2014年 12月 19日
PDF 2563 2014年 12月 19日
PDF 343 2014年 12月 19日
PDF 21 2014年 12月 19日
PDF 835 2014年 12月 19日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章