针对保护继电器使用分流技术实现扩展电流和电压测量的参考设计
TIDA-00738
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00738 TI 参考设计展示了通过一种独特方法使用单个分流器来扩展电流测量范围,而使用 AMC1304Mx5 隔离式 Delta-Sigma (ΔΣ) 调制器来扩展电压测量范围。通过精心选择最大限度降低功率耗散的低值分流电阻器、低噪声的前端放大器并引入两个增益路径,电流上限和下限均可扩展。通过将调制器输出接入执行 Sinc3 滤波的 AM437x 主机处理器,电流和电压测量的准确性可达到 ±0.5% 以内。

特性
  • 使用隔离式 delta-sigma 调制器 (AMC1304Mx5) 进行单相电压和电流测量(基于分流器)
  • 测量准确性:
    • 交流电流:输入为 1A 时,在 0.1A 到 40A(或 60A)范围内的精度在 ±0.5% 以内
    • 交流电压:在 10V 到 300V 范围内的精度在 ±0.5% 以内
  • AFE 接入到主机 MCU(AM437x Sitara™ ARM® Cortex®-A9 处理器),后者可使用 PRU-ICSS 执行 Sinc3 数字滤波
  • 借助板载隔离式 ± 2.5V 和 +5.0V 电源使用变压器驱动器和 LDO 为 AMC1304Mx5 和 OPA188 供电
  • 在 0.1A 到 60A(输入为 1A)的范围内工作,并可通过更改分流和增益值来扩展到更广泛的范围(输入为 5A)。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1304M05  具有 LDO 稳压器的增强隔离型 Δ-Σ 调制器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMC1304M25  具有 LDO 稳压器的增强隔离型 Δ-Σ 调制器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CDCLVC1104  低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA188  0.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A3001-EP  负输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器增强型产品  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1304M05 下载 下载
AMC1304M25 下载 下载
CDCLVC1104 下载 下载
OPA188 下载 下载
下载 下载
下载
SN6501 下载 下载
TLV704 下载 下载
TPS709 下载
下载
TPS7A3001-EP 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4437 2017年 5月 11日 下载英文版本
PDF 3928 2014年 10月 24日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 330 2015年 12月 14日
ZIP 2563 2015年 12月 14日
PDF 3666 2015年 12月 14日
PDF 910 2015年 12月 14日
PDF 505 2015年 12月 14日
PDF 276 2015年 12月 14日
PDF 1107 2015年 12月 14日
相关工具与软件

参考设计 (2)


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章