OPA2340-DIE 轨到轨 CMOS 运算放大器针对低压、单电源运行进行了优化。 轨到轨输入/输出和高速运行使得它们非常适合于驱动采样模数 (A/D) 转换器。 OPA2340-DIE 也非常适合于通用和音频应用,也可在数模 (D/A) 转换器的输出上提供 I/V 转换。 为了使设计更加灵活,单路、双路和四路版本均具有相同的技术规格。
OPA2340-DIE 由单电源供电运行。 双路和四路设计特有完全独立的电路,以大大降低串扰,并且避免干扰。
All trademarks are the property of their respective owners.
| Number of Channels (#) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Additional Features |
| Architecture |
| OPA2340-DIE |
|---|
| 2 |
| 5.5 |
| 6 |
| In to V- Out |
| 0.5 |
| 2.5 |
| 0.75 |
| 25 |
| 92 |
| Catalog |
| 10 |
| 50 |
| N/A |
| CMOS |
| 无样片 |