OPA846-DIE 将极高增益带宽和大信号性能与极低输入输入电压噪声组合在一起,同时消耗极低电源电流。 这款经典的差分输入级和两个正向增益级以及一个高功率输出级组合在一起使得 OPA846-DIE 成为具有出色直流精度和输出驱动能力的优质低失真放大器。 此电压反馈架构使得全部标准运算放大器应用能够以极高的性能执行。
低输入电压和电流噪声的组合,连同增益带宽,使得 OPA846 成为针对宽频带转阻级的理想放大器。
可使用一项全新的外部补偿技术来为 OPA846-DIE 提供一个低于最小稳定增益的十分平坦的频率响应,从而进一步改进其已经十分出色的失真性能。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Additional Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| OPA846-DIE |
|---|
| Voltage FB |
| 1 |
| 10 |
| 12 |
| 500 |
| 625 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 12.6 |
| 0.6 |
| No |
| Decompensated |
| Catalog |
| 25 Only |
| 110 |
| 19000000 |
| 1.5 |
| 1750 |
| 80 |
| 76 |
| 109 |
| 5 |
| 无样片 |