CIRCUIT060005

带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路

CIRCUIT060005

概述

此单电源高侧低成本电流感应解决方案可以检测 50mA 和 1A 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 5V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。
特性
  • 36V 单电源
  • 输入范围:50mA 至 1A
  • 输出范围:0.25V 至 5V
通用运算放大器
OPA2990 双路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器
MSP430 微控制器
MSP430FR2310 具有 2KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2311 具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA192 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) 2023年 12月 18日
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. B) 2022年 10月 5日
应用简报 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
电路设计 具有 MSP430 智能模拟组合的高侧电流感应电路设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 23日
应用手册 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019年 10月 24日
用户指南 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide 2013年 10月 3日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频