ZHCU877B May   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1关键特性
  5. 2EVM 版本和组件型号
  6. 3重要使用说明
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 加电/断电过程
      1. 4.3.1 加电过程
      2. 4.3.2 断电过程
    4. 4.4 外设和主要元件描述
      1. 4.4.1  计时
        1. 4.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 4.4.1.2 AM64x SoC 时钟
      2. 4.4.2  复位
      3. 4.4.3  电源
        1. 4.4.3.1 电源输入
        2. 4.4.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
        3. 4.4.3.3 电源故障指示
        4. 4.4.3.4 电源
        5. 4.4.3.5 电源时序
        6. 4.4.3.6 电源
      4. 4.4.4  配置
        1. 4.4.4.1 引导模式
      5. 4.4.5  JTAG
      6. 4.4.6  测试自动化
      7. 4.4.7  UART 接口
      8. 4.4.8  存储器接口
        1. 4.4.8.1 LPDDR4 接口
        2. 4.4.8.2 MMC 接口
          1. 4.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 4.4.8.2.2 WiLink 接口
          3. 4.4.8.2.3 OSPI 接口
          4. 4.4.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
      9. 4.4.9  以太网接口
        1. 4.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 4.4.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
        3. 4.4.9.3 工业应用 LED
      10. 4.4.10 USB 3.0 接口
      11. 4.4.11 PRU 连接器
      12. 4.4.12 用户扩展连接器
      13. 4.4.13 MCU 连接器
      14. 4.4.14 中断
      15. 4.4.15 I2C 接口
      16. 4.4.16 IO 扩展器 (GPIO)
  8. 5已知问题
    1. 5.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
    2. 5.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
    3. 5.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
    4. 5.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
    5. 5.5 问题 5 - 垃圾字符
    6. 5.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
    7. 5.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
  9. 6法规遵从性
  10. 7修订历史记录
WiLink 接口

SKEVM 板上有 TI 的 WiLink 模块 (WL1837MODGIMOCT),连接到 AM64x SoC 的 MMC0 端口。WL1837MOD 是一套支持 Wi-Fi 的双频带 2.4GHz 和 5GHz 模块解决方案,配有两根支持工业温度级的天线 (W3006)。该模块连接到 MMC0 接口的 4 位 IO,支持 IEEE 标准 802.11a/b/g/n 数据速率(20MHz 或 40MHz SISO 或 20MHz MIMO)。该模块提供更高的吞吐量和更大的范围,使 Wi-Fi 和蓝牙共存于一种低功耗设计中。

该器件支持以下蓝牙功能:

  • 蓝牙 4.2 安全连接以及 CSA2
  • 并发运行以及蓝牙、低功耗蓝牙无线技术、音频处理和 WLAN 的内置共存和优先级处理。
  • 支持片上 SBC 编码 + A2DP 的专用音频处理器
  • 辅助 A2DP (A3DP):内部实现 SBC 编码
  • 辅助 WB 语音 (AWBS):在内部实现经过修改的 SBC 编解码器图 4-16 展示了与 AM64x 连接的 Wilink 模块的方框图。

SKEVM 不支持 A2DP BT 音频配置文件或 HF 配置文件。

该模块需要两个电源,3.3V 用于 VBAT_IN,1.8V 用于 VIO_IN。PMIC 为 WL1837MOD WiLink 模块供电,还可通过专用稳压器供电(可选,默认为 DNI)。

SOC 的 MMC0 接口由 VDDSHV_MMC0 电源(连接到 1.8V IO 电源)供电。蓝牙 UART 信号,启用的 BT、WLAN、WLAN_IRQ 信号使用电平转换器 (SN74AVC4T245RSVR) 连接到 AM64x 的 GPIO。输入时钟使用 32.768KHz 振荡器提供。

在 SOC 的 MMC0_DAT [4:7] 引脚上,以及 WL1837 模块的 WL_GPIO、BT_UART_DEBUG、WL_UART_DEBUG 引脚上提供测试点。

还提供 14 引脚 Wi-Link 连接器。外部 Wi-Fi 模块(不支持蓝牙模块)可通过 14 引脚 Wi-Link 连接器与 SoC 进行通信。默认情况下,连接到 14 引脚 Wi-Link 连接器的信号上不安装 14 引脚 Wi-Link 连接器和 0E 电阻

GUID-20230501-SS0I-TRJQ-GDBF-NGQKGPPZKZJB-low.png图 4-16 WiLink 模块接口