ZHCU877B May   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1关键特性
  5. 2EVM 版本和组件型号
  6. 3重要使用说明
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 加电/断电过程
      1. 4.3.1 加电过程
      2. 4.3.2 断电过程
    4. 4.4 外设和主要元件描述
      1. 4.4.1  计时
        1. 4.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 4.4.1.2 AM64x SoC 时钟
      2. 4.4.2  复位
      3. 4.4.3  电源
        1. 4.4.3.1 电源输入
        2. 4.4.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
        3. 4.4.3.3 电源故障指示
        4. 4.4.3.4 电源
        5. 4.4.3.5 电源时序
        6. 4.4.3.6 电源
      4. 4.4.4  配置
        1. 4.4.4.1 引导模式
      5. 4.4.5  JTAG
      6. 4.4.6  测试自动化
      7. 4.4.7  UART 接口
      8. 4.4.8  存储器接口
        1. 4.4.8.1 LPDDR4 接口
        2. 4.4.8.2 MMC 接口
          1. 4.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 4.4.8.2.2 WiLink 接口
          3. 4.4.8.2.3 OSPI 接口
          4. 4.4.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
      9. 4.4.9  以太网接口
        1. 4.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 4.4.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
        3. 4.4.9.3 工业应用 LED
      10. 4.4.10 USB 3.0 接口
      11. 4.4.11 PRU 连接器
      12. 4.4.12 用户扩展连接器
      13. 4.4.13 MCU 连接器
      14. 4.4.14 中断
      15. 4.4.15 I2C 接口
      16. 4.4.16 IO 扩展器 (GPIO)
  8. 5已知问题
    1. 5.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
    2. 5.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
    3. 5.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
    4. 5.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
    5. 5.5 问题 5 - 垃圾字符
    6. 5.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
    7. 5.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
  9. 6法规遵从性
  10. 7修订历史记录

已知问题

本节介绍了每个 EVM 版本目前已知的问题,以及相应的权变措施。

表 5-1 AM64 SK EVM 已知问题
问题编号 问题标题 问题描述
1 LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范 电源设计超出了推荐的电容值。
2

LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V

电源设计超出了 VDDR_CORE 最大电压规格。
3 WLAN 和 SDIO 器件使用 通常,MMC0 上的 WLAN 模块和 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足 SDIO 器件的时序要求。MMC0 时序针对 eMMC 器件进行了优化。
4 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制 在 1600MT/s 的特定基准条件下可能导致错误。
5 UART 控制台上的垃圾字符 在某些电路板中,CP2105 和 XDS110 调试器的 UART 控制台中显示随机垃圾字符。
6 测试断电信号悬空 测试自动化接头的 TEST POWERDOWN 信号上的 10k 上拉电阻缺失。
7 uSD 卡引导无法正常工作 uSD 引导功能不适用于某些品牌的 SD 卡。