ZHCU877B May 2021 – October 2023
AM64x 提供的两个 UART 端口 MAIN_UART0 和 MCU_UART0 连接到双通道 USB 转 UART 桥接器 (CP2105),并端接至 USB Micro B 连接器 J11。CP2105 的两个端口利用 RXD、TXD、RTS 和 CTS 信号连接到 MAIN_UART0 和 MCU_UART0。
USB 接口电路用于总线供电配置,而电压转换器 (SN74AVC4T245) 用于隔离 AM64x IO。CP2105 包含一个片上 5V 到 3.45V 稳压器。这样 CP2105 就可配置为 USB 总线供电设备。VDD 引脚上的稳压器输出可用于驱动 IO 电源,并作为电压转换器的电源轨之一。在内部,同一 VDD 用于 CP2105 核心部分的运行。CP2105 还包含一个集成时钟,因此无需外部晶体。来自 SOC 的 MAIN_UART0 和 MCU_UART0 处于 3.3V IO 电平。该器件使用内部 POR 电路。在正常运行时,nRST 引脚需要通过 10K 电阻器上拉至 3V3 供电。由于该器件在总线供电配置下运行,来自 USB 连接器的 VBUS 需要连接至 CP2105 的“REGIN”引脚,作为内部稳压器的输入。
对 USB 信号提供 ESD 保护,以便将 ESD 电流脉冲引向 VCC 或 GND。TPD4E004 可为高达 ±15kV 的人体放电模型 (HBM) ESD 脉冲(在 IEC 61000-4-2 中指定)提供保护,并提供 ±8kV 接触放电和 ±12kV 空气间隙放电。图 4-13 展示了与 AM64x 连接的双 UART 转 USB 桥接器。