注:
Processor SDK Linux 图像默认提供交互式用户演示。引导后,电路板将作为无线接入点,SSID 为 AM64xSK-AP,密码为 tiwilink8。连接后,导航到 http://192.168.43.1:8081 可找到演示。位于产品页的“软件快速入门指南”中提供了更多详情。
- 将 SK EVM 引导开关选择器(SW2、SW3)置于所选的引导模式下。SD 卡引导模式和不引导的示例如下所示。其他选项请参阅节 4.4.4.1。
- 连接引导介质(如果适用)。
- 将 5 V USB Type-C 电缆连接到 SK EVM Type-C (J8) 连接器。
- 将 Type-C 电缆的另一端连接到电源:交流电源适配器或 Type C 源设备(例如笔记本计算机)。
- 使用 ON/OFF 滑动开关 SW5 给电路板上电。
- 根据以下参考照片检查 LED 显示情况。以下 LED 亮起:LD2 和 LD16 位于电路板顶部。
- XDS110 JTAG 和 UART 调试控制台输出分别路由到 Micro USB 端口 J12 和 J11。
注: Linux 控制台输出路由到第二个枚举的 ttyUSB 端口。