ZHCU877B May 2021 – October 2023
AM64x 处理器由其版本和序列号(存储在板载 EEPROM 中)进行标识。板 ID 存储器应配置为对地址 0x51 进行响应。使用来自 Microchip 的 AT24C512C-MAHM-T,它与 SOC 的 I2C0 端口连接。EEPROM 的 I2C 地址可以修改,方法是将 A0、A1、A2 引脚设为 LOW。写保护输入如果连接到 GND,则允许执行正常写入操作。当 WP 引脚直接连接到 VCC 时,将禁止执行对受保护存储器的所有写入操作。如果引脚保持悬空,则 WP 引脚将从内部下拉至 GND。WP 在此处通过 10k 电阻器连接 GND。