ZHCU877B May   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1关键特性
  5. 2EVM 版本和组件型号
  6. 3重要使用说明
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 加电/断电过程
      1. 4.3.1 加电过程
      2. 4.3.2 断电过程
    4. 4.4 外设和主要元件描述
      1. 4.4.1  计时
        1. 4.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 4.4.1.2 AM64x SoC 时钟
      2. 4.4.2  复位
      3. 4.4.3  电源
        1. 4.4.3.1 电源输入
        2. 4.4.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
        3. 4.4.3.3 电源故障指示
        4. 4.4.3.4 电源
        5. 4.4.3.5 电源时序
        6. 4.4.3.6 电源
      4. 4.4.4  配置
        1. 4.4.4.1 引导模式
      5. 4.4.5  JTAG
      6. 4.4.6  测试自动化
      7. 4.4.7  UART 接口
      8. 4.4.8  存储器接口
        1. 4.4.8.1 LPDDR4 接口
        2. 4.4.8.2 MMC 接口
          1. 4.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 4.4.8.2.2 WiLink 接口
          3. 4.4.8.2.3 OSPI 接口
          4. 4.4.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
      9. 4.4.9  以太网接口
        1. 4.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 4.4.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
        3. 4.4.9.3 工业应用 LED
      10. 4.4.10 USB 3.0 接口
      11. 4.4.11 PRU 连接器
      12. 4.4.12 用户扩展连接器
      13. 4.4.13 MCU 连接器
      14. 4.4.14 中断
      15. 4.4.15 I2C 接口
      16. 4.4.16 IO 扩展器 (GPIO)
  8. 5已知问题
    1. 5.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
    2. 5.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
    3. 5.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
    4. 5.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
    5. 5.5 问题 5 - 垃圾字符
    6. 5.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
    7. 5.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
  9. 6法规遵从性
  10. 7修订历史记录

电源输入

AM64x SK EVM 接收来自 USB Type-C 连接器的 5V 输入。以下各节介绍了为 SK EVM 板供电的配电网络拓扑,可支持元件和参考电压。

SK-AM64B EVM 板包含基于 PMIC 和若干分立式稳压器的电源解决方案。电源的初始级是来自 Type-C USB 连接器(器件型号 2012670005,由 Molex 提供)的 5V,支持 3A 电流额定值以及必要的过流和电压浪涌保护电路。来自 USB 连接器的 5V 输入 (VUSB_MAIN) 用于借助开关稳压器(器件型号 LM61460AASQRJRRQ1)生成 3.3V (VCC3V3SYS_EXT),这是 PMIC 部分的输入电源。PMIC 生成 SKEVM 所需的电压。

提供 ON/OFF 切换开关(器件型号为 AS11AP),用于初始化电路板的上电和断电序列。当开关处于 OFF 位置时,该开关将 TPS6522053_EN 使能信号接地,当开关处于 ON 位置时启用 PMIC TPS6522053RHBR,从而启动上电序列。将开关滑至 OFF 位置时,TPS6522053RHBR PMIC 使能引脚处于低电平,此时将启动断电序列。

此外,来自测试自动化接头的 TEST_POWERDOWN 也会连接到 TPS6522053RHBR PMIC 的使能引脚,通过测试自动化板控制 EVM 的开/关。测试自动化连接器需要 3.3V 电源,由电源多路复用器(器件型号:TPS2121RUXT)提供。电源多路复用器的输入为 3V3,来自两个不同的电源。首先,使用 LDO(器件型号:TPS79601DRBR)从 5V (XDS_USB_VBUS) 生成 3V3 电源。只要 Micro B 电缆连接到 J12,就会生成该电源。其次,使用开关降压稳压器(器件型号:TPS62177DQCR)从 5V (VUSB_MAIN) 生成 3V3 输入。这是一个常开稳压器,只要插入 USB Type C 电缆,就可提供必要的电源。当 J12 上的 Type C 电缆和 Micro B 电缆均连接时,多路复用器优先级设置为第一个输入电源 (VCC3V3_XDS)。如果 USB 未连接到 J12,则多路复用器输出来自 VCC3V3_TA,这是一个常开电源。