ZHCU877B May   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1关键特性
  5. 2EVM 版本和组件型号
  6. 3重要使用说明
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 加电/断电过程
      1. 4.3.1 加电过程
      2. 4.3.2 断电过程
    4. 4.4 外设和主要元件描述
      1. 4.4.1  计时
        1. 4.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 4.4.1.2 AM64x SoC 时钟
      2. 4.4.2  复位
      3. 4.4.3  电源
        1. 4.4.3.1 电源输入
        2. 4.4.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
        3. 4.4.3.3 电源故障指示
        4. 4.4.3.4 电源
        5. 4.4.3.5 电源时序
        6. 4.4.3.6 电源
      4. 4.4.4  配置
        1. 4.4.4.1 引导模式
      5. 4.4.5  JTAG
      6. 4.4.6  测试自动化
      7. 4.4.7  UART 接口
      8. 4.4.8  存储器接口
        1. 4.4.8.1 LPDDR4 接口
        2. 4.4.8.2 MMC 接口
          1. 4.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 4.4.8.2.2 WiLink 接口
          3. 4.4.8.2.3 OSPI 接口
          4. 4.4.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
      9. 4.4.9  以太网接口
        1. 4.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 4.4.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
        3. 4.4.9.3 工业应用 LED
      10. 4.4.10 USB 3.0 接口
      11. 4.4.11 PRU 连接器
      12. 4.4.12 用户扩展连接器
      13. 4.4.13 MCU 连接器
      14. 4.4.14 中断
      15. 4.4.15 I2C 接口
      16. 4.4.16 IO 扩展器 (GPIO)
  8. 5已知问题
    1. 5.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
    2. 5.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
    3. 5.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
    4. 5.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
    5. 5.5 问题 5 - 垃圾字符
    6. 5.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
    7. 5.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
  9. 6法规遵从性
  10. 7修订历史记录

PRU 连接器

PRU 接头提供与 PRG0 接口的低速连接。PRG0 端口的 PRU_ICSSG 信号(PRG0_PRU0 和 PRG0_PRU1)端接在 PRU 扩展连接器上。PRU0 信号连接到 27x2 标准 0.1” 间隔 54 引脚连接器。连接器应包含 MDIO 控制信号(2 引脚)、PRG0_PRU0_GPO [0: 19]、PRG0_PRU1_GPO [0: 17]、+3.3V PWR(2 引脚)和接地基准(5 引脚),以及连接至子卡的 DETECT、RESET 和 INT,还有 SoC I2C0 线路(2 引脚)。3.3V 时电流限值为 500 mA。这可以通过使用负载开关 TPS22902YFPR 来实现。SoC 可控制负载开关的启用。

从 PRU 连接器路由的信号在表 4-20 中列出。

表 4-20 PRU 连接器上 PRG0 信号的选择
引脚 网络名称 引脚 网络名称
1 VCC3V3_PRU 2 DGND
3 PRU_DETECT 4 PRU_RESETz
5 PRU_INTn 6 SoC_I2C0_SCL
7 PRG0_PRU0GPO16 8 SoC_I2C0_SDA
9 PRG0_MDIO0_MDC 10 NC
11 PRG0_MDIO0_MDIO 12 NC
13 PRG0_PRU0GPO0 14 PRG0_PRU0GPO1
15 PRG0_PRU0GPO2 16 PRG0_PRU0GPO3
17 PRG0_PRU0GPO4 18 PRG0_PRU0GPO5
19 PRG0_PRU0GPO6 20 PRG0_PRU0GPO7
21 PRG0_PRU0GPO8 22 PRG0_PRU0GPO9
23 PRG0_PRU0GPO10 24 PRG0_PRU0GPO11
25 PRG0_PRU0GPO12 26 PRG0_PRU0GPO13
27 PRG0_PRU0GPO14 28 PRG0_PRU0GPO15
29 DGND 30 PRG0_PRU0GPO17
31 PRG0_PRU0GPO18 32 PRG0_PRU0GPO19
33 DGND 34 DGND
35 PRG0_PRU1GPO0 36 PRG0_PRU1GPO1
37 PRG0_PRU1GPO2 38 PRG0_PRU1GPO3
39 PRG0_PRU1GPO4 40 PRG0_PRU1GPO5
41 PRG0_PRU1GPO6 42 PRG0_PRU1GPO7
43 PRG0_PRU1GPO8 44 PRG0_PRU1GPO9
45 PRG0_PRU1GPO10 46 PRG0_PRU1GPO11
47 PRG0_PRU1GPO12 48 PRG0_PRU1GPO13
49 PRG0_PRU1GPO14 50 PRG0_PRU1GPO15
51 PRG0_PRU1GPO16 52 PRG0_PRU1GPO17
53 DGND 54 VCC3V3_PRU
GUID-20230501-SS0I-Z3LN-MX2V-FNGWXQNHGXCD-low.png图 4-24 54 引脚 PRU 连接器