ZHCU877B May   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1关键特性
  5. 2EVM 版本和组件型号
  6. 3重要使用说明
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 加电/断电过程
      1. 4.3.1 加电过程
      2. 4.3.2 断电过程
    4. 4.4 外设和主要元件描述
      1. 4.4.1  计时
        1. 4.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 4.4.1.2 AM64x SoC 时钟
      2. 4.4.2  复位
      3. 4.4.3  电源
        1. 4.4.3.1 电源输入
        2. 4.4.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
        3. 4.4.3.3 电源故障指示
        4. 4.4.3.4 电源
        5. 4.4.3.5 电源时序
        6. 4.4.3.6 电源
      4. 4.4.4  配置
        1. 4.4.4.1 引导模式
      5. 4.4.5  JTAG
      6. 4.4.6  测试自动化
      7. 4.4.7  UART 接口
      8. 4.4.8  存储器接口
        1. 4.4.8.1 LPDDR4 接口
        2. 4.4.8.2 MMC 接口
          1. 4.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 4.4.8.2.2 WiLink 接口
          3. 4.4.8.2.3 OSPI 接口
          4. 4.4.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
      9. 4.4.9  以太网接口
        1. 4.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 4.4.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
        3. 4.4.9.3 工业应用 LED
      10. 4.4.10 USB 3.0 接口
      11. 4.4.11 PRU 连接器
      12. 4.4.12 用户扩展连接器
      13. 4.4.13 MCU 连接器
      14. 4.4.14 中断
      15. 4.4.15 I2C 接口
      16. 4.4.16 IO 扩展器 (GPIO)
  8. 5已知问题
    1. 5.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
    2. 5.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
    3. 5.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
    4. 5.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
    5. 5.5 问题 5 - 垃圾字符
    6. 5.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
    7. 5.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
  9. 6法规遵从性
  10. 7修订历史记录

用于电源输入的 USB Type-C 接口

AM64x SKEVM 是通过 USB Type-C 连接器供电的。USB Type-C 电源能够在 5V 时提供 3A 电流,而且能通过 CC1 和 CC2 信号广播拉电流能力。在 SK EVM 上,USB Type-C 连接器上的 CC1 和 CC2 与 TUSB320LAIRWBR 端口控制器 IC 相连。此器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对 Type-C 电流模式的端口控制。Type-C 电缆翻转插入时,此 IC 支持引脚交换。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。引脚 PORT 通过电阻下拉接地,可将其配置为 UFP(面向上游的端口)模式。在 UFP 模式下,通过实施 VBUS 检测来确定是否连接成功。引脚 ADDR 保持开路,可配置为 GPIO 模式。OUT1 和 OUT2 引脚连接到或非门。OUT1 和 OUT2 引脚上均为低电平有效,可广播已连接状态的高电流 (3A),使 VUSB_MAIN 电源开关提供 VUSB_PMIC,从而为一个 PMIC 供电。在 UFP 模式下,TUSB320 器件在两个 CC 引脚上始终应用下拉电阻 (Rd)。TUSB320 器件监控 CC 引脚电压电平,该电压电平与由所连接 DFP 通告的 Type-C 模式电流相符。TUSB320 器件可去除 CC 引脚的抖动,等待 VBUS 检测,直到成功连接。TUSB320 器件作为 UFP,可检测由 DFP 通告的电流电平,并通过 OUT1 和 OUT2 GPIO 与系统进行通信。SKEVM 电源要求是在 3A 时提供 5V。如果电源不能在 3A 时提供 5V,或非门的输出会变为低电平,从而禁用 VUSB_Main 电源开关。因此所有电源均保持关断状态,VCC3V3_TA 除外。只有电源能够在 3 A 时提供 5 V 电压,此电路板才能完全通电。

GUID-20230501-SS0I-NV92-P57K-LQZVSC3QVFCV-low.png图 4-8 用于电源输入的 USB Type-C 接口
表 4-2 USB Type C 电缆的拉电流能力和状态
OUT1 OUT2 广播
高电平 高电平 未连接状态下的默认电流
高电平 低电平 连接状态下的默认电流
低电平 高电平 连接状态下的中等电流 (1.5A)
低电平 低电平 连接状态下的高电流 (3.0A)