ZHCU877B May 2021 – October 2023
德州仪器 (TI) 特此声明,无线电设备“适用于 Sitara 处理器的 AM64x 入门套件”符合指令 2014/53/EU。
可在 TI 网站上找到欧盟符合性声明全文。
射频暴露信息
该器件已经过测试,符合适用的射频接触限制。该设备的安装和操作应始终确保与任何人都至少保持 20 厘米的距离。
EIRP 电源
WLAN 2.4GHz 频段中传输的最大射频功率为 19.5dBm。WLAN 5GHz 频段中传输的最大射频功率为 19.8dBm(约 5150MHz 至 5350MHz)和 18.9dBm(约 5470MHz 至 5725MHz)。
蓝牙中传输的最大射频功率为 13.9dBm,低功耗蓝牙 (BLE) 中传输的最大射频功率为 9.0dBm。
该器件仅限于在 5.15 - 5.35GHz 频段内的室内使用。以下是限制室内使用的国家/地区。
报废电子电气设备 (WEEE)
此符号表示,根据当地法律法规,产品或电池应当与生活垃圾分开处理。当此产品使用寿命已完结时,请将其送到地方当局指定的废物收集站。正确回收对应产品可以保护人类健康和环境。