ZHCU877B May   2021  – October 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1关键特性
  5. 2EVM 版本和组件型号
  6. 3重要使用说明
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 加电/断电过程
      1. 4.3.1 加电过程
      2. 4.3.2 断电过程
    4. 4.4 外设和主要元件描述
      1. 4.4.1  计时
        1. 4.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 4.4.1.2 AM64x SoC 时钟
      2. 4.4.2  复位
      3. 4.4.3  电源
        1. 4.4.3.1 电源输入
        2. 4.4.3.2 用于电源输入的 USB Type-C 接口
        3. 4.4.3.3 电源故障指示
        4. 4.4.3.4 电源
        5. 4.4.3.5 电源时序
        6. 4.4.3.6 电源
      4. 4.4.4  配置
        1. 4.4.4.1 引导模式
      5. 4.4.5  JTAG
      6. 4.4.6  测试自动化
      7. 4.4.7  UART 接口
      8. 4.4.8  存储器接口
        1. 4.4.8.1 LPDDR4 接口
        2. 4.4.8.2 MMC 接口
          1. 4.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 4.4.8.2.2 WiLink 接口
          3. 4.4.8.2.3 OSPI 接口
          4. 4.4.8.2.4 板 ID EEPROM 接口
      9. 4.4.9  以太网接口
        1. 4.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 4.4.9.2 DP83867 – 电源、时钟、复位、中断和 LED
        3. 4.4.9.3 工业应用 LED
      10. 4.4.10 USB 3.0 接口
      11. 4.4.11 PRU 连接器
      12. 4.4.12 用户扩展连接器
      13. 4.4.13 MCU 连接器
      14. 4.4.14 中断
      15. 4.4.15 I2C 接口
      16. 4.4.16 IO 扩展器 (GPIO)
  8. 5已知问题
    1. 5.1 问题 1:LP8733x LDO0 和 LDO1 超出最大输出电容规范
    2. 5.2 问题 2:LP8733x 输出电压为 0.9V,超出 AM64x VDDR_CORE 最大电压规格 0.895V
    3. 5.3 问题 3 - MMC0 上的 SDIO 器件需要注意布线长度,以满足接口时序要求
    4. 5.4 问题 4 - 在压力条件下的 LPDDR4 数据速率限制
    5. 5.5 问题 5 - 垃圾字符
    6. 5.6 问题 6 - 测试断电信号悬空
    7. 5.7 问题 7 - uSD 引导无法正常工作
  9. 6法规遵从性
  10. 7修订历史记录

电源

AM64x SoC 的 SoC 核心电压 (VDD_CORE) 设为 0.75V。将 SoC 阵列核心电压 (VDDR_CORE) 和其他阵列核心电压(VDDA_0P85_SERDES0_C、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_USB0、VDD_DLL_MMC0 和 VDD_MMC0)配置为 0.85V,通过通用电源轨供电。

SoC 具有不同的 IO 组。每个 IO 组由特定电源供电,如表 4-6 所示。

表 4-6 SoC 电源
SI.No 电源 SoC 电源轨 IO 电源组 电源
1 VDDAR_CORE VDDA_0P85_SERDES0 SERDES0 0.85
VDDA_0P85_SERDES0_C 0.85
VDDA_0P85_USB0 USB0 0.85
VDD_MMC0 MMC0 0.85
VDDR_CORE CORE 0.85
2 SoC_DVDD3V3 VDDSHV_MCU MCU 3.3
VDDA_3P3_USB0 USB0 3.3
VDDSHV0 通用 3.3
VDDSHV1 PRG0 3.3
VDDSHV2 PRG1 3.3
VDDSHV3 GPMC 3.3
VMON_3P3_MCU 3.3
VMON_3P3_SOC 3.3
3 VDDA_1V8_MCU VDDA_MCU MCU 1.8
4 VDDA_1V8_SERDES VDDA_1P8_SERDES0 SERDES0 1.8
5 VDDA_1V8_USB0 VDDA_1P8_USB0 USB0 1.8
6 VDDA_1V8 VDDS_OSC OSC0 1.8
VDDA_TEMP_0/1 1.8
VDDA_PLL_0/1/2 1.8
7 VDDS_DDR VDDS_DDR DDR0 1.1
VDDS_DDR_C 1.1
8 SOC_DVDD1V8 VDDSHV4 闪存 1.8
VDDS_MMC0 MMC0 1.8
VMON_1P8_MCU 1.8
VMON_1P8_SOC 1.8
9 VDDSHV_SD_IO VDDSHV5 MMC1 3.3
10 VDDS_MMC0/ADC0_VREFP VDDS_MMC0 MMC0 0