选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

FAXLIB

用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的传真库 (FAXLIB)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。

FAXLIB for C66x Windows Installer

SHA-256 校验和

FAXLIB for C66x Linux Installer

SHA-256 校验和

FAXLIB for C64x+ Windows Installer

SHA-256 校验和

FAXLIB for C64x+ Linux Installer

SHA-256 校验和

FAXLIB for C55x Windows Installer

SHA-256 校验和

FAXLIB for C55x Linux Installer

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
汽车驾驶辅助 SoC
TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP
音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核 DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP C6455 定点 DSP(增强型产品) SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP 增强型产品 SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP 增强型产品 SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP 增强型产品 SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6414 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

发布信息

This is a GA release of the FAX Library (FAXLIB) for C55x/C64x+/C66x processors.

The Fax Library provides components that allow a development team to reduce time-to-market

by providing the major building blocks of a fax relay processing system. The library contains

reliable field-hardened fax relay processing software.

The deliverables in this release include, a Windows and Linux installation executable for both

the C55x and C6x DSP processing cores. Each executable installs a component package repository,

a documentation directory, an Example directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory

structure with all component libraries, header files and test examples.

The FAXLIB User Manual below provides additional information regarding this release.