TIDM-02002

针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计

TIDM-02002

设计文件

概述

具有双向电源流功能和软开关特性的 CLLLC 谐振 DAB 是混合动力电动汽车/电动汽车 (HEV/EV) 车载充电器和能源存储应用的一种理想候选方案。此设计演示了在闭合电压和闭合电流环路模式中使用 C2000™ MCU 控制此电源拓扑。可供此设计使用的硬件和软件可帮助您
缩短产品上市时间。

特性
  • Vprim:380–600V DC;Vsec:280–450V DC;最大功率:6.6kW;98% 峰值效率
  • 具有 500kHz 额定 PWM 开关(300kHz–700kHz 范围)的 CLLLC 谐振回路可以实现更高的功率密度
  • 软开关在初级侧使用零电压开关 (ZVS),在次级侧使用零电流开关 (ZCS) 和 ZVS,可实现更高的效率
  • 使用 Rogowski 线圈传感器实现有源同步整流方案,提高效率
  • 软件频率响应分析器 (SFRA) 和补偿设计器便于控制环路调优
  • 控制律加速器 (CLA) 为 TMS320F28004x 器件提供软件支持,可以实现通过单一 C2000 MCU 控制交流/直流和直流/直流的集成式 OBC 设计。

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU647C.PDF (13702 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ84A.PDF (492 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXR2B.PDF (154 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXR7A.PDF (150 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ85.PDF (109 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXR3A.PDF (94 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXR8A.PDF (94 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ86.PDF (898 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXR4.PDF (110 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXR9.PDF (110 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXR6B.ZIP (592 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRZ88.ZIP (3137 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRXS1A.ZIP (592 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC5.ZIP (3381 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCF13.ZIP (1804 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCF14.ZIP (1795 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ87.PDF (2843 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXR5.PDF (475 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXS0.PDF (472 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F280040-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280040C-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280041具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280041-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280041C具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280041C-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280045具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280048-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280048C-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280049具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256kB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280049-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280049C具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256kB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F280049C-Q1具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表 document-pdfAcrobat PDF
串联电压基准

REF20333.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
数字隔离器

ISO7820高隔离额定值、双通道、2/0、增强型数字隔离器

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
通用运算放大器

LMV116Single, 12-V, 45-MHz operational amplifier

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
隔离式放大器

AMC1302-Q1用于电流检测的汽车类 ±50mV 输入、高精度增强型隔离放大器

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
隔离式放大器

AMC1311-Q1用于电压感应的汽车类 2V 输入、高 CMTI、增强型隔离放大器

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21530-Q1Automotive 5.7kVrms, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ EN & DT pins in DWK pkg for I

数据表 document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 C2000 实时微控制器开发必备指南 (Rev. C) 下载英文版本 (Rev.C) 2021年 8月 10日
白皮书 掌管电动汽车 – 从车辆的角度和电网的角度 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2021年 3月 15日
设计指南 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振双有源电桥 (DAB) 参考设计 (Rev. C) 下载英文版本 (Rev.C) 2020年 4月 27日

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD280049C F280049C controlCARD 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)
驱动程序或库
SFRA 软件频率响应分析器 (SFRA)

参考设计

参考设计
PMP21495 PMP21495 PMP21553 安全隔离式初级 SiC MOSFET 驱动器参考设计 PMP21561 安全隔离式次级 SiC MOSFET 驱动器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频