TIDEP-01035

TIDEP-01035

设计文件

概述

此参考设计重点展示了 IWRL6432AOP 检测家庭摄像头、可视门铃和自动控制等室外监控系统的运动和存在的能力。IWRL6432AOP 通过高效的天线设计,可以远距离、高角度检测人员和物体,通过循环进入深度睡眠模式来降低功耗,并通过先进的算法滤除几乎所有的误报。多级架构可让雷达同时实现所有三个特性(长检测距离、低功耗、低误报率)。采用 IWRL6432AOP 的器件可以受益于远距离检测、较长的电池寿命和更少的误报。

特性
  • 使用 IWRL6432AOP 检测运动并唤醒视频摄像头系统的演示硬件和软件
  • 集成天线、在 160MHz 下运行的完全可编程 M4F 和在 80MHz 下运行的专用硬件加速器 (HWA),适用于复杂的雷达操作
  • 默认软件提供长检测范围、低功耗和接近零的误报率
  • 检测实验结果
  • 在不同条件下进行进一步测量的方法
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCC0.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMD99.PDF (868 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDA1.PDF (201 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD98.ZIP (17152 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR4.ZIP (925 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDA0.PDF (297 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD97.PDF (1513 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字功率监控器

INA228 — 具有警报功能的 85V、20 位、I²C μ A 输出、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率、能量和充电监测器

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWRL6432AOP — 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

应用软件和框架

RADAR-OUTDOOR-CAMERA-DEMO — Application demonstration SW for IWRL6432AOP based motion detection for outdoor camera.

Demo software for the IWRL6432AOPEVM used for TIDEP-01035 reference design.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01035 — 使用 TI 毫米波雷达的视频监控摄像头参考设计

RADAR-OUTDOOR-CAMERA-DEMO — Application demonstration SW for IWRL6432AOP based motion detection for outdoor camera.

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2024-10-2
硬件开发
参考设计
TIDEP-01035 — 使用 TI 毫米波雷达的视频监控摄像头参考设计

发布信息

IWRL6432AOP software for video doorbell use cases. Supports test results in TIDEP-01035.

支持软件

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
工业毫米波雷达传感器
IWR1443 — 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1642 — 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR1843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器 IWR2188 — 采用封装上发射技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 工业收发器 IWR2243 — 76GHz 至 81GHz 工业级高性能 MMIC IWR2944 — 具有集成 DSP、MCU 和以太网的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业高性能雷达 IWR6243 — 57GHz 至 64GHz 工业级高性能 MMIC IWR6443 — 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 — 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP — 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432 — 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432AOP — 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432W — 采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432WMOD — 用于运动和存在检测的毫米波雷达模块 IWRL6843 — 单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6844 — 单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
AWR1243 — 76GHz 至 81GHz 高性能汽车级 MMIC AWR1443 — 集成 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1642 — 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2188 — 采用封装上装载 (LoP) 技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器 AWR2243 — 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR2544 — 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 — 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2944P — 具有增强射频和计算性能的 76GHz 至 81GHz 汽车级单芯片雷达 AWR6443 — 集成 MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器 AWRL6432 — 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器 AWRL6844 — 汽车级单芯片、高性能、低功耗、57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器 AWRL6888 — 具有 8Tx、8Rx 的汽车级单芯片高性能、低功耗 57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器
硬件开发
参考设计
TIDEP-01021 — 适用于角雷达的波束控制参考设计 TIDEP-01024 — 使用 76GHz 至 81GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器的障碍物检测参考设计 TIDEP-01026 — 使用 76-GHz 至 81-GHz 封装天线 (AoP) mmWave 传感器的自动化停车参考设计 TIDEP-01035 — 使用 TI 毫米波雷达的视频监控摄像头参考设计
评估板
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR1443BOOST — AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST-ODS — 带宽视场 (FOV) 天线的 AWR1642 障碍检测传感器评估模块 AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP 单芯片 76-GHz 至 81-GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST — AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR2188EVM — AWR2188 评估模块 AWR2243-2X-CAS-EVM — 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联评估模块 AWR2243BOOST — AWR2243 第二代 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944PEVM — AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块 AWR2E44PEVM — AWR2E44P 评估模块 AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP 带 AoP 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR6843ISK — AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块 AWRL1432BOOST — AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板 AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块 AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块 AWRL6888EVM — AWRL6888 评估模块 IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK — IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK-ODS — IWR6843 单芯片 60GHz 顶部检测天线毫米波传感器评估模块 IWR6843LEVM — 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块 IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块 IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 评估模块 IWRL6432BOOST — ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL6432FSPEVM — 低功耗 IWRL6432 功耗优化型 EVM IWRL6844EVM — IWRL6844 评估模块

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

close
最新版本
版本: 4.30.00.06
发布日期: 2026-11-12
产品
工业毫米波雷达传感器
IWR1443 — 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1642 — 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR1843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器 IWR2188 — 采用封装上发射技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 工业收发器 IWR2243 — 76GHz 至 81GHz 工业级高性能 MMIC IWR2944 — 具有集成 DSP、MCU 和以太网的单芯片 76GHz 至 81GHz 工业高性能雷达 IWR6243 — 57GHz 至 64GHz 工业级高性能 MMIC IWR6443 — 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 — 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP — 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432 — 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432AOP — 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432W — 采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432WMOD — 用于运动和存在检测的毫米波雷达模块 IWRL6843 — 单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6844 — 单芯片低功耗高性能 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
AWR1243 — 76GHz 至 81GHz 高性能汽车级 MMIC AWR1443 — 集成 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1642 — 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2188 — 采用封装上装载 (LoP) 技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器 AWR2243 — 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR2544 — 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 — 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2944P — 具有增强射频和计算性能的 76GHz 至 81GHz 汽车级单芯片雷达 AWR6443 — 集成 MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWR6843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器 AWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器 AWRL6432 — 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器 AWRL6844 — 汽车级单芯片、高性能、低功耗、57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器 AWRL6888 — 具有 8Tx、8Rx 的汽车级单芯片高性能、低功耗 57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器
硬件开发
参考设计
TIDEP-01021 — 适用于角雷达的波束控制参考设计 TIDEP-01024 — 使用 76GHz 至 81GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器的障碍物检测参考设计 TIDEP-01026 — 使用 76-GHz 至 81-GHz 封装天线 (AoP) mmWave 传感器的自动化停车参考设计 TIDEP-01035 — 使用 TI 毫米波雷达的视频监控摄像头参考设计
评估板
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR1443BOOST — AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST-ODS — 带宽视场 (FOV) 天线的 AWR1642 障碍检测传感器评估模块 AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP 单芯片 76-GHz 至 81-GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST — AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR2188EVM — AWR2188 评估模块 AWR2243-2X-CAS-EVM — 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联评估模块 AWR2243BOOST — AWR2243 第二代 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块 AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944PEVM — AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块 AWR2E44PEVM — AWR2E44P 评估模块 AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP 带 AoP 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR6843ISK — AWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器天线插件模块 AWRL1432BOOST — AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板 AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块 AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块 AWRL6888EVM — AWRL6888 评估模块 IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块 IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK — IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块 IWR6843ISK-ODS — IWR6843 单芯片 60GHz 顶部检测天线毫米波传感器评估模块 IWR6843LEVM — 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块 IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块 IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 评估模块 IWRL6432BOOST — ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL6432FSPEVM — 低功耗 IWRL6432 功耗优化型 EVM IWRL6844EVM — IWRL6844 评估模块

发布信息

The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.

新增功能

  • New examples: AWRL6888 In-Cabin Demo, AWRL1432 Blind Spot Detection
  • New Features: xWRL6432 Pose and Fall Detection updated algorithm and model training resources, updated all MMWAVE-L-SDK-6 projects to SDK v06.01.03.04
  • Removed all mmWave Demo references (located in the SDKs)
  • Tools: Updated the Low Power In-Cabin GUI to support the AWRL68xx and AWRL6432 device types, added support for Fall Detection and Blind Spot Detection to the Applications Visualizer
  • Documentation: Removed the xWRL6432WMOD Getting Started Guide (see IWRL6432WMOD Academy), converted AWRL68xx PDF to HTML, updated AWRL1432 Kick-to-Open documentation, added link to new Zone Definition Generator
  • Bug Fixes: resolved issue with Industrial visualizer not starting without a camera, corrected broken links on Industrial Overview and Examples Overview pages, addressed AWRL68xx phase coefficient calculations

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 TI 毫米波雷达的视频监控摄像头参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-1

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-L-SDK — 适用于 xWRL1432、xWRL6432、xWRL6844 和 xWRL6843 的软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频