产品详情

Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 Edge AI enabled No Interface type CAN-FD, MIPI-CSI2, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power supply solution LP87745-Q1 Rating Catalog
Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 Edge AI enabled No Interface type CAN-FD, MIPI-CSI2, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power supply solution LP87745-Q1 Rating Catalog
FCCSP (APE) 573 91 mm² (14 mm × 6.5 mm)
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 工作频率范围为 76-81GHz,具有高达 4.5GHz 的连续线性调频脉冲带宽
    • 八个接收通道
    • 八个传输通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:13dBm
    • RX 噪声系数:11dB
    • 支持高达 -6.5dBm 的 P1dB
    • 业界出色的 8 发送器、8 接收器雷达前端,功耗为 2.8W
    • 支持低于 3µs 的线性调频脉冲间空闲时间,实现优异的最大速度测量性能
    • 266MHz/µs 的最大啁啾斜率,实现快速高带宽测量
    • ADC 采样速率高达 66.67Msps,可实现出色的仪表量程
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.2 与外部处理器进行数据连接
    • 通过中断实现故障报告
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计
    • 根据 IEC61508 标准,硬件完整性符合 SIL 2 级要求
  • IWR2188 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 50MHz 或 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 50MHz 或 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 经过生产验证的创新封装上启动 (LOP) 技术,具有易于路由的启动装置位置
    • 0.5mm 间距 14mm × 15mm FCCSP 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件
    • 结温范围:-40°C 至 125°C
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 工作频率范围为 76-81GHz,具有高达 4.5GHz 的连续线性调频脉冲带宽
    • 八个接收通道
    • 八个传输通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:13dBm
    • RX 噪声系数:11dB
    • 支持高达 -6.5dBm 的 P1dB
    • 业界出色的 8 发送器、8 接收器雷达前端,功耗为 2.8W
    • 支持低于 3µs 的线性调频脉冲间空闲时间,实现优异的最大速度测量性能
    • 266MHz/µs 的最大啁啾斜率,实现快速高带宽测量
    • ADC 采样速率高达 66.67Msps,可实现出色的仪表量程
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.2 与外部处理器进行数据连接
    • 通过中断实现故障报告
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计
    • 根据 IEC61508 标准,硬件完整性符合 SIL 2 级要求
  • IWR2188 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 50MHz 或 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 50MHz 或 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 经过生产验证的创新封装上启动 (LOP) 技术,具有易于路由的启动装置位置
    • 0.5mm 间距 14mm × 15mm FCCSP 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件
    • 结温范围:-40°C 至 125°C

IWR2188 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用非常小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWR2188 设计用于工业领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统。

IWR2188 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片器件,简化了工业雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。该器件基于 TI 低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 8TX、8RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台器件进行提供,该包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

IWR2188 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用非常小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWR2188 设计用于工业领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统。

IWR2188 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片器件,简化了工业雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。该器件基于 TI 低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 8TX、8RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台器件进行提供,该包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 IWR2188 采用 LOP 封装的单芯片 8x8 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-1
应用手册 Design Considerations for Low-Cost Antennas PDF | HTML 2026-11-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR2188EVM — AWR2188 评估模块

AWR2188EVM 是一款高性能前端毫米波传感设备,它采用 2 个设备级联的 AWR2188 毫米波传感器阵列。在这一级联雷达配置中,主器件将 20GHz 本振信号分配给两个器件,使这两个器件能够作为单个射频收发器运行。这最多可以支持 16 个 TX 和 16 个 RX 天线元件,从而在 MIMO 虚拟阵列中提供总共 256 个虚拟通道。在 TX 波束成形、波束控制和 MIMO/SIMO 应用场景中,与单器件系统相比,更多的天线单元可以实现更高的 SNR 和更高的角度分辨率。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE 是专为德州仪器 (TI) 嵌入式处理器设计的集成开发环境,提供桌面版和云端版本应用程序。它是 TI 广泛 CCStudio™ 开发生态系统中不可或缺的一部分。

CCStudio IDE 基于 Eclipse Theia™ 框架构建,其界面对 VS Code® 用户来说非常熟悉。或者,如果希望使用原生的 VS Code® 解决方案,CCStudio for VS Code 会为 VS Code 环境添加 TI 支持。

AI 驱动的开发
无论您是初学者还是经验丰富的专业人员,AI 都能提高工作效率,帮助您完成以前无法完成的任务。我们全面的 AI 支持文档为 AI (...)

支持的产品和硬件
线上培训

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
支持软件

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (APE) 573 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频