DP83867E

正在供货

具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII, SGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet Supply voltage (V) 1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII, SGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1, Profinet Supply voltage (V) 1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 超低延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MAC 接口端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • RGMII 和 SGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持
  • 超低延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MAC 接口端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • RGMII 和 SGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 旨在轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。DP83867 通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过 RGMII 或嵌入式时钟 SGMII 直接与 MAC 层相连。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。DP83867 具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 采用低功耗设计,满功率运行时仅消耗 457mW。局域网唤醒可用于降低系统功耗。

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 旨在轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。DP83867 通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过 RGMII 或嵌入式时钟 SGMII 直接与 MAC 层相连。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。DP83867 具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 采用低功耗设计,满功率运行时仅消耗 457mW。局域网唤醒可用于降低系统功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83867CR 正在供货 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 This product supports RGMII and operates over a commercial temperature range of 0°C to 70°C
DP83867CS 正在供货 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports SGMII and operates over an commercial temperature range of 0°C to 70°C
DP83867IR 正在供货 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports rGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C
DP83867IS 正在供货 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports SGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83867E/IS/CS 稳健型高抗扰性小型 10/100/1000 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 1月 8日
应用手册 DP83867E/IS/CS/IR/CR RGZ 功耗数据 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 7日
应用手册 如何配置 DP8386x 以进行以太网合规性测试 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 4月 25日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
应用手册 SGMII 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 6日
应用手册 优化工业以太网应用中的 EMC 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用手册 DP83867 疑难解答指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 4月 29日
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 如何以及何时在 PROFINET 系统中使用以太网 PHY PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 28日
应用手册 DP83867 和 DP83869 时域反射法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 23日
EVM 用户指南 DP83867 双端口 TSN PCIe 应用接口卡 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 9日
用户指南 DP83867 SFP 应用接口卡 PDF | HTML 2023年 3月 6日
应用手册 以太网 PHY PCB 设计布局检查清单 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 8日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
技术文章 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
应用手册 88E1512 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
应用手册 AR8031 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
应用手册 Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2019年 2月 6日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
应用手册 Configuring Ethernet Devices With 4-Level Straps (Rev. A) 2018年 9月 27日
应用手册 KSZ9031RN to DP83867CR/CS/E/IR/IS System Rollover 2016年 9月 12日
用户指南 USB-2-MDIO User's Guide 2016年 2月 19日
应用手册 RGMII Interface Timing Budgets 2015年 10月 28日
应用手册 How to Configure DP83867 Start of Frame 2015年 10月 27日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2544LOPEVM 是一款适用于 AWR254x 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM Cortex-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 1.5) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2944 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AWR2944 毫米波片上系统 (SoC) 雷达传感器,该传感器可直接连接到 DCA1000EVM(单独出售)。

AWR2944EVM 套件包含开始为片上 C66x 数字信号处理器 (DSP)、Arm® Cortex®-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 2.0) 开发软件所需的一切资源。

还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AWR2944PEVM — AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块

AWR2944PEVM 是一款适用于 AWR2944P 毫米波传感器件的评估板,可直接连接 DCA1000 EVM。此 EVM 套件包含开始为片上 C66x DSP、ARM® Cortex®-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 2.1) 开发软件所需的一切资源。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。AWR2944PEVM 是 AWR2944EVM 的升级版,具有类似的功能,但 SNR 胜出 3dB。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块

DP83867ERGZ-R-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 RGMII MAC 接口。

DP83867 器件的 DP83867ERGZ-R-EVM 评估模块 (EVM) 包含 3 个板载状态 LED 和带有板载 LDO 稳压器的 5V 连接器。该 EVM 支持 JTAG 访问,能够通过板载 25MHz 晶体提供 125MHz 参考时钟。支持串行管理接口 MDIO/MDC,可使用该接口访问 PHY 寄存器以实现更多功能。4 级配置使您无需直接访问 PHY (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网 PHY 评估模块

DP83867ERGZ-S-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 SGMII MAC 接口。

DP83867 EVM 包含三个板载状态 LED,带板载 LDO 的 5V 连接器,并可通过 JTAG 访问。DP83867 EVM 能够通过板载 25MHz 晶体提供 125MHz 参考时钟。支持串行管理接口 MDIO/MDC,可使用该接口访问 PHY 寄存器以实现更多功能。提供 4 级搭接,无需直接访问 PHY 寄存器便可进行系统配置。  外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83867 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

DP8386X-ASPEED-EVM — 适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡

ASPEED 以太网 PHY EVM 是一个子卡,旨在连接到 ASPEED 的 AST2600 评估板 (EVB),展示如何在电路板管理控制器 (BMC) 系统中使用 DP83867 和 DP83869 以太网 PHY。此 EVM 包含四个 PHY,每个 PHY 都支持 10/100/1000Mbps 数据速率。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DP83867 QFN BSDL Model (Rev. A)

SNLM201A.ZIP (5 KB) - BSDL Model
仿真模型

DP83867 SGMII IBIS-AMI Model

SNLM211.ZIP (5409 KB) - IBIS-AMI Model
仿真模型

DP83867IR IBIS Model (Rev. A)

SNLM191A.ZIP (80 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

DP83867 Design Review Checklist (Rev. A)

SLVRBN1A.ZIP (1116 KB)
PCB 布局

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00204 — 符合 EMI/EMC 标准的工业温度双端口千兆位以太网 PHY 参考设计

此设计用于对两个工业级 DP83867IR 千兆位以太网 PHY 和 Sitara™ 主机处理器(含集成式以太网 MAC 和交换机)进行性能评估。此设计旨在满足 EMI 和 EMC 的工业要求。此设计的应用固件实现了适用于 PHY、UDP 和 TCP/IP 协议栈以及 HTTP Web 服务器示例的驱动程序。主机处理器配置为从板载 SD 卡引导预安装的固件。通过 USB 虚拟 COM 端口可访问 PHY 寄存器。通过 JTAG 接口可自行进行固件开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-01027 — 高端角雷达参考设计

TIDA-01027 参考设计使用了 AWR2944 的评估模块 (EVM),为角雷达应用满足 NCAP R79 安全要求奠定了基础。此设计使用户能够估算和跟踪器件视场 (FoV) 内最远 200m 的物体位置(在方位平面中)和速度。该应用主要面向提供多种功能(如盲点检测、前侧来车辅助和变道辅助)的角雷达和前置远距离雷达系统。它还演示了 TI 压缩引擎和硬件加速器 (HWA) 功能的用途。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频