DP8386X-ASPEED-EVM

DP8386X-ASPEED-EVM

立即订购

概述

ASPEED 以太网 PHY EVM 是一个子卡,旨在连接到 ASPEED 的 AST2600 评估板 (EVB),展示如何在电路板管理控制器 (BMC) 系统中使用 DP83867 和 DP83869 以太网 PHY。此 EVM 包含四个 PHY,每个 PHY 都支持 10/100/1000Mbps 数据速率。

特性
  • 每个 PHY 使用 RGMII 接口
  • USB2MDIO 支持
  • 支持 VDDIO = 1.8V 或 3.3V
  • 状态 LED:
    • 链路状态
    • 链路活动
  • 手动复位
以太网 PHY
DP83867CR — 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867CS — 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E — 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR — 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IS — 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83869HM — 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

DP8386X-ASPEED-EVM — 适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡

支持的产品和硬件

DP8386X-ASPEED-EVM — 适用于 AST2600 载板的 DP8386X 子卡

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ASPEED 以太网 PHY 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-16
证书 DP8386X-ASPEED-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-10-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频