ZHCAC27A June   2020  – May 2022 DRV8300

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1电机注意事项以及为何选择无刷直流电机?
  4. 2电机驱动器架构
    1. 2.1 栅极驱动器与集成式 FET 驱动器:电源、电压和电流要求
    2. 2.2 三种用例:速度、扭矩或位置:
    3. 2.3 控制方法:陷波、正弦或 FOC
      1. 2.3.1 梯形波
      2. 2.3.2 正弦波
      3. 2.3.3 磁场定向控制
    4. 2.4 有传感器与无传感器
      1. 2.4.1 带传感器
      2. 2.4.2 无传感器
    5. 2.5 电流检测放大器
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 功率集成
    8. 2.8 100% 占空比支持
  5. 3德州仪器 (TI) 的无刷直流电机驱动器
    1. 3.1 栅极驱动器:DRV8x 和 DRV3x 系列
      1. 3.1.1 DRV8x 系列
      2. 3.1.2 DRV3x 系列
    2. 3.2 集成式 MOSFET:DRV831x 系列
    3. 3.3 控制和栅极驱动器:MCx 系列
    4. 3.4 完全集成:MCx831x 和 DRV10x 系列
      1. 3.4.1 MCx831x 系列
      2. 3.4.2 DRV10x 系列
  6. 4结论
  7. 5修订历史记录

摘要

无刷直流 (BLDC) 电机的使用在汽车和工业市场中变得越来越普遍。尽管电机旋转颇具挑战性,但德州仪器 (TI) 的 BLDC 电机驱动器通过降低设计复杂性同时提高系统效率,使 BLDC 电机旋转变得易如反掌。TI 提供多样化的 BLDC 电机驱动器产品系列,支持各种架构、集成和控制方法,可广泛应用于各种场景。该产品系列分为驱动器、控制和安全系列,每个系列都包含关键技术。这些技术使开发人员能够设计更小、更高效的系统,降低设计复杂性,并满足功能安全标准和认证。