ZHCAC27A June 2020 – May 2022 DRV8300
TI 的 DRV831x 系列包括集成式 MOSFET 解决方案,可进一步节省布板空间并降低总体系统成本。集成式 MOSFET 解决方案可提供高效的开关和电流控制,从而更大限度地提高单个集成电路的输出电流能力。为了控制 MOSFET 开关,许多集成式和外部 MOSFET 架构都采用 1x、3x、6x 或 tSPI 控制方案。这些 PWM 模式使设计人员能够支持各种换向和控制方法,并为 MCU 释放 I/O 引脚。TI 提供多种低功耗 (<15W) 和中等功耗 (<70W) 集成式 MOSFET 解决方案。
许多集成式 MOSFET 驱动器都包含三个集成式 CSA,用于检测低侧 FET 电流,因此无需外部分流电阻器。此外,一些器件还包含可调节降压稳压器和 LDO,可在高效散热型封装中提供外部电源轨。集成式 MOSFET 驱动器提供多种可配置的保护功能,以便保护器件免受异常电源电压、过流事件或过热的影响。