ZHCAC27A June 2020 – May 2022 DRV8300
为了提供外部电源轨来为系统中的其他器件或电路供电(例如 MCU 和 CSA 基准电压),许多 TI BLDC 电机驱动器都提供了集成式降压稳压器和线性压降稳压器 (LDO)。这些稳压器无需 [missing content],即可提供高效率。
集成降压稳压器可以支持高达 600mA 的外部负载电流,具体取决于器件。在许多器件上,稳压器的输出电压可以通过 SPI/硬件借口进行调节设计或配置。对于 3.3V 或 5V 的固定电压轨(AVDD 或 DVDD),集成式 LDO 可以支持高达 100mA 的外部负载电流,具体取决于器件。
图 2-12 BLDC 电机驱动器中集成的降压和 LDO 稳压器示例