ZHCAC27A June   2020  – May 2022 DRV8300

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1电机注意事项以及为何选择无刷直流电机?
  4. 2电机驱动器架构
    1. 2.1 栅极驱动器与集成式 FET 驱动器:电源、电压和电流要求
    2. 2.2 三种用例:速度、扭矩或位置:
    3. 2.3 控制方法:陷波、正弦或 FOC
      1. 2.3.1 梯形波
      2. 2.3.2 正弦波
      3. 2.3.3 磁场定向控制
    4. 2.4 有传感器与无传感器
      1. 2.4.1 带传感器
      2. 2.4.2 无传感器
    5. 2.5 电流检测放大器
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 功率集成
    8. 2.8 100% 占空比支持
  5. 3德州仪器 (TI) 的无刷直流电机驱动器
    1. 3.1 栅极驱动器:DRV8x 和 DRV3x 系列
      1. 3.1.1 DRV8x 系列
      2. 3.1.2 DRV3x 系列
    2. 3.2 集成式 MOSFET:DRV831x 系列
    3. 3.3 控制和栅极驱动器:MCx 系列
    4. 3.4 完全集成:MCx831x 和 DRV10x 系列
      1. 3.4.1 MCx831x 系列
      2. 3.4.2 DRV10x 系列
  6. 4结论
  7. 5修订历史记录

德州仪器 (TI) 的无刷直流电机驱动器

TI 的无刷直流电机驱动器产品系列支持上述架构和用例的各种组合。该产品系列分为四组:栅极驱动器(DRV8x 和 DRV3x 系列)、集成式 MOSFET 驱动器(DRV831x 系列)、集成式控制驱动器(Mcx 系列)和完全集成式(MCx831x 和 DRV10x 系列)。每个系列均支持工业级和汽车级器件,并提供各种封装、型号和集成。

以下各节将详细介绍每个系列支持的关键技术。如需详细了解每个系列中的特定产品,请访问 ti.com/bldc。